• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNF-36-M10

ローレットノブ

Knurled Knob

KNF-36-M10の形状図

KNFローレットノブ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNF-36-M10 36 M10 1.5 23 23 15 8 20 86 740 814 CAD カート 在庫品
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
KNF-36-M10の材質・仕上げ

KNF
本体 SUM22L
バフ研磨・クロムメッキ

KNF-36-M10の特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
商品記号 材質 タイプ
KNM スティール製 おねじ
KNF スティール製 めねじ
KNMS ステンレス製 おねじ
KNFS ステンレス製 めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNFにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります