寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNFS-12-M3 | 12 | M3 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNFS-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 7 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNFS-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNFS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 12 | 23 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNFS-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 18 | 18 | 12 | 6 | 16 | 45 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNFS-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 23 | 23 | 15 | 8 | 20 | 86 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |