単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNFS-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
KNFS-20-M5の材質・仕上げ
| KNFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
KNFS-20-M5の特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |