寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNM-12-M3-6 | 12 | M3 | 0.5 | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-12-M3-10 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-12-M3-16 | 12 | M3 | 0.5 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-16-M4-6 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-16-M4-10 | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-16-M4-16 | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 28 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 12 | 29 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 10 | 5 | 12 | 30 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 31 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 12 | 32 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 12 | 6 | 16 | 58 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-20 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 12 | 6 | 16 | 59 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 12 | 6 | 16 | 60 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 12 | 6 | 16 | 61 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 23 | 15 | 8 | 20 | 108 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 23 | 15 | 8 | 20 | 111 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 23 | 15 | 8 | 20 | 114 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 23 | 15 | 8 | 20 | 120 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNM | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |