寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNM-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 28 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 12 | 29 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 10 | 5 | 12 | 30 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 31 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 12 | 32 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNM | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |