寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNML-12-M3-6 | 12 | M3 | 0.5 | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-12-M3-10 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-12-M3-16 | 12 | M3 | 0.5 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-16-M4-6 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-16-M4-10 | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-16-M4-16 | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 28 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 12 | 29 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 10 | 5 | 12 | 30 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 31 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 12 | 32 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 12 | 6 | 16 | 58 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-30-M8-20 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 12 | 6 | 16 | 59 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 12 | 6 | 16 | 60 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 12 | 6 | 16 | 61 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 23 | 15 | 8 | 20 | 108 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 23 | 15 | 8 | 20 | 111 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 23 | 15 | 8 | 20 | 114 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 23 | 15 | 8 | 20 | 120 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNML | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当*1 |
*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。