寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNML-12-M3-6 | 12 | M3 | 0.5 | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-12-M3-10 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNML-12-M3-16 | 12 | M3 | 0.5 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNML | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当*1 |
*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。