単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | s | A | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-16-M4-6-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 3.5 | 9.5 | 8 | 9 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
KNMS-16-M4-6-BKの特長
- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。
KNMS-16-M4-6-BKの材質・仕上げ
| KNMS-BK | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ステンレスブラック |