寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | s | A | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-24-M6-10-BK | 24 | M6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 15 | 12 | 28 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-24-M6-16-BK | 24 | M6 | 1 | 16 | 10 | 5 | 15 | 12 | 29 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-24-M6-20-BK | 24 | M6 | 1 | 20 | 10 | 5 | 15 | 12 | 30 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-24-M6-25-BK | 24 | M6 | 1 | 25 | 10 | 5 | 15 | 12 | 31 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNMS-24-M6-30-BK | 24 | M6 | 1 | 30 | 10 | 5 | 15 | 12 | 32 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNMS-BK | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ステンレスブラック |
特長
- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。