寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNWMS-20-M4-6-A4 | 20 | M4 | 0.7 | 6 | 11.5 | 3.5 | 9 | 8 | 11 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-20-M4-10-A4 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 11.5 | 3.5 | 9 | 8 | 11 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M5-10-A4 | 26 | M5 | 0.8 | 10 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 22 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M5-16-A4 | 26 | M5 | 0.8 | 16 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 23 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-16-A4 | 26 | M6 | 1 | 16 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 24 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-20-A4 | 26 | M6 | 1 | 20 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 25 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-25-A4 | 26 | M6 | 1 | 25 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 26 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-16-A4 | 34 | M6 | 1 | 16 | 17 | 5 | 13 | 12 | 41 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-20-A4 | 34 | M6 | 1 | 20 | 17 | 5 | 13 | 12 | 42 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-25-A4 | 34 | M6 | 1 | 25 | 17 | 5 | 13 | 12 | 43 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-30-A4 | 34 | M6 | 1 | 30 | 17 | 5 | 13 | 12 | 44 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-16-A4 | 34 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 5 | 13 | 12 | 43 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-20-A4 | 34 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 5 | 13 | 12 | 45 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-25-A4 | 34 | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 5 | 13 | 12 | 55 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-30-A4 | 34 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 5 | 13 | 12 | 49 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNWMS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SCS14(SUS316相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。









