寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNWMS-26-M5-10 | 26 | M5 | 0.8 | 10 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 22 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWMS-26-M5-16 | 26 | M5 | 0.8 | 16 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 24 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KNWMS | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KNWMS----おねじ
KNWFS----めねじ