寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNWMS-26-M6-16 | 26 | M6 | 1 | 16 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 25 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-20 | 26 | M6 | 1 | 20 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 28 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-25 | 26 | M6 | 1 | 25 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 30 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNWMS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KNWMS----おねじ
KNWFS----めねじ






