寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPM-43-M6-35 | 43 | M6 | 1 | 35 | 56 | 5 | 34 | 74 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| KPM-48-M8-35 | 48 | M8 | 1.25 | 35 | 62 | 5.5 | 38 | 99 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KPM | |
|---|---|
| ノブ | ポリプロピレン(黒) +プラスティックラバー (つや消し黒)二重成型 |
| ねじ部 | SUM24L 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KPM----おねじ
KPF----めねじ