寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | s | C1 | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQCS-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 5 | 14 | 22 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| KQCS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 14 | 4 | 6 | 16 | 38 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| KQCS-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 17 | 5 | 8 | 20 | 73 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| KQCS-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 11 | 28 | 130 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| KQCS-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 24 | 8 | 13 | 32 | 176 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KQCS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。