寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRF-25-M4 | 25 | M4 | 0.7 | 8 | 19 | 8 | 13 | 13 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-32-M5 | 32 | M5 | 0.8 | 10 | 22 | 10 | 15 | 15 | - | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 10 | 22 | 10 | 15 | 15 | - | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 14 | 25 | 11 | 17 | 17 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 11 | 17 | 15 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 30 | 13.5 | 20 | 27 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 19 | 30 | 13.5 | 20 | 24 | - | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRF-63-M10 | 63 | M10 | 1.5 | 20 | 35 | 15 | 23 | 55 | ○ | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KRF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
- リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KRM | おねじ | スティール製 |
| KRMS | おねじ | ステンレス製 |
| KRF | めねじ | スティール製 |
| KRFS | めねじ | ステンレス製 |
| KRR | リーマ穴 | スティール製 |