単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRFS-32-M5 | 32 | M5 | 0.8 | 10 | 22 | 10 | 15 | 15 | - | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KRFS-32-M5の材質・仕上げ
| KRFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
KRFS-32-M5の特長
- おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
- リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KRM | おねじ | スティール製 |
| KRMS | おねじ | ステンレス製 |
| KRF | めねじ | スティール製 |
| KRFS | めねじ | ステンレス製 |
| KRR | リーマ穴 | スティール製 |