寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRMS-32-M5-10 | 32 | M5 | 0.8 | 10 | 22 | 10 | 15 | 11 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-32-M5-16 | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 10 | 15 | 12 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-32-M5-20 | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 10 | 15 | 12 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-40-M6-10 | 40 | M6 | 1 | 10 | 25 | 11 | 17 | 16 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-40-M6-16 | 40 | M6 | 1 | 16 | 25 | 11 | 17 | 18 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-40-M6-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 25 | 11 | 17 | 18 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-40-M6-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 25 | 11 | 17 | 19 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-50-M8-16 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 30 | 13.5 | 20 | 29 | - | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-50-M8-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 30 | 13.5 | 20 | 31 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-50-M8-25 | 50 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 13.5 | 20 | 33 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-50-M8-30 | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 30 | 13.5 | 20 | 35 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-63-M10-30 | 63 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 15 | 23 | 61 | ○ | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KRMS-63-M10-50 | 63 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 15 | 23 | 73 | ○ | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KRMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
- リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KRM | おねじ | スティール製 |
| KRMS | おねじ | ステンレス製 |
| KRF | めねじ | スティール製 |
| KRFS | めねじ | ステンレス製 |
| KRR | リーマ穴 | スティール製 |