• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KRMS-32-M5-16

ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

KRMS-32-M5-16の形状図

KRMSディンプルノブ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KRMS-32-M5-16 32 M5 0.8 16 22 10 15 12 - 710 781 CAD カート 在庫品
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
KRMS-32-M5-16の材質・仕上げ

KRMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7

KRMS-32-M5-16の特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KRMSにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります