寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-50-M12-20 | 50 | M12 | 1.75 | 20 | 32 | 17 | 22 | 54 | - | 510 | 561 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-25 | 50 | M12 | 1.75 | 25 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 540 | 594 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-30 | 50 | M12 | 1.75 | 30 | 32 | 17 | 22 | 60 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-35 | 50 | M12 | 1.75 | 35 | 32 | 17 | 22 | 63 | - | 540 | 594 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-40 | 50 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 17 | 22 | 66 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-50 | 50 | M12 | 1.75 | 50 | 32 | 17 | 22 | 74 | - | 680 | 748 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-50-M12-60 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 17 | 22 | 81 | - | 610 | 671 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |