• ノブ・ツマミ

KSM-50-M12-60

セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

KSM-50-M12-60の形状図

KSMセブンロブノブ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-50-M12-60 50 M12 1.75 60 32 17 22 81 - 610 671 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-50-M12-60 50 M12 1.75 60 32 17 22 81 - 610 671 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-50-M12-60 50 M12 1.75 60 32 17 22 81 - 610 671 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-50-M12-60 50 M12 1.75 60 32 17 22 81 - 610 671 CAD カート 実働10日目出荷

KSM-50-M12-60の特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • めねじタイプのセブンロブノブKSFKSFSKSF-PFKSF-Kがあります。
    KSFKSFSKSF-PFKSF-K
  • 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ノブの材質 ねじ部の材質
KSM ナイロン6 スティール製
KSMS ナイロン6 ステンレス製
KSM-PF フェノール樹脂 スティール製

KSM-50-M12-60の材質・仕上げ

KSM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KSM-50-M12にはこのような商品があります

KSMにはこのような商品があります