寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-63-M12-20 | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 21 | 26 | 82 | ○ | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-25 | 63 | M12 | 1.75 | 25 | 40 | 21 | 26 | 86 | ○ | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 | ○ | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。