寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSNF-21-M4-A-TZB | 21 | M4 | 0.7 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 27 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-21-M4-B-TZB | 21 | M4 | 0.7 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 27 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-21-M5-A-TZB | 21 | M5 | 0.8 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-21-M5-B-TZB | 21 | M5 | 0.8 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-25-M6-A-TZB | 25 | M6 | 1 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 43 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-25-M6-B-TZB | 25 | M6 | 1 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 43 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-25-M8-A-TZB | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 41 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-25-M8-B-TZB | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 22.5 | 14 | 14.5 | 41 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-31-M8-A-TZB | 31 | M8 | 1.25 | 15 | 27 | 17 | 18.5 | 80 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-31-M8-B-TZB | 31 | M8 | 1.25 | 15 | 27 | 17 | 18.5 | 80 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-31-M10-A-TZB | 31 | M10 | 1.5 | 17 | 27 | 17 | 18.5 | 76 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSNF-31-M10-B-TZB | 31 | M10 | 1.5 | 17 | 27 | 17 | 18.5 | 76 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSNF-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ローレット |
|---|---|
| KSNF-A-TZB | なし |
| KSNF-B-TZB | あり |