単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSNF-31-M8-B-TZB | 31 | M8 | 1.25 | 15 | 27 | 17 | 18.5 | 80 | 2,720 | 2,992 | カート | 実働10日目出荷 |
KSNF-31-M8-B-TZBの特長
- 金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
商品記号 | ローレット |
---|---|
KSNF-A-TZB | なし |
KSNF-B-TZB | あり |
KSNF-31-M8-B-TZBの材質・仕上げ
KSNF-TZB | |
---|---|
本体 | スティール 三価クロメート処理 |