単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSNFS-21-M4-B | 21 | M4 | 0.7 | 10 | 18 | 10.5 | 12.5 | 26 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSNFS-21-M4-Bの材質・仕上げ
KSNFS | |
---|---|
本体 | SUS303 ショットブラスト |
KSNFS-21-M4-Bの特長
- 金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、材質およびローレットの有無が選択できます。
商品記号 | 材質 | ローレット |
---|---|---|
KSNF-A | スティール製 | なし |
KSNF-B | スティール製 | あり |
KSNFS-A | ステンレス製 | なし |
KSNFS-B | ステンレス製 | あり |