寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP-16-R4 | 16 | 4 | 11 | 15 | 3 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSP-20-R5 | 20 | 5 | 13 | 18 | 6 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSP-25-R6 | 25 | 6 | 16 | 22.5 | 10 | - | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSP-32-R8 | 32 | 8 | 15 | 29 | 23 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSP-32-R10 | 32 | 10 | 20 | 29 | 23 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSP-40-R12 | 40 | 12 | 23 | 37 | 42 | ○ | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSP | |
|---|---|
| ボール部 | フェノール樹脂(黒) |
| ブシュ | ばね鋼 |
特長
- ブシュ(波板状のリング)の働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にも緩みません。
- シャフトの推奨寸法公差はh9です。
使用上の注意
金槌による打ち込み、過度な打ち込みは破損の原因となります。取りつけ方法