寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEFS-63-M6-A4 | 63 | M6 | 1 | 12 | 41 | 12 | 7 | 16 | 111 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTEFS-63-M8-A4 | 63 | M8 | 1.25 | 16 | 41 | 12 | 7 | 16 | 108 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTEFS-80-M8-A4 | 80 | M8 | 1.25 | 16 | 52 | 15 | 9 | 21 | 225 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTEFS-80-M10-A4 | 80 | M10 | 1.5 | 20 | 52 | 15 | 9 | 21 | 220 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTEFS-100-M10-A4 | 100 | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 19 | 11 | 25 | 432 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTEFS-100-M12-A4 | 100 | M12 | 1.75 | 24 | 65 | 19 | 11 | 25 | 425 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KTEFS-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。