単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | B | d | d1 | d2 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEFS-100-M10-A4-HD-H | 100 | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 19 | 11 | 25 | 25.8 | 21 | FSRN-25-21-2-HD | 429 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTEFS-100-M10-A4-HD-Hの材質・仕上げ
KTEFS-A4-HD-H | |
---|---|
ノブ | SUS316相当 マット調仕上げ |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
KTEFS-100-M10-A4-HD-Hの特長
- ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃