寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTERS-63-R6-A4 | 63 | 6 | 12 | 41 | 12 | 7 | 16 | 110 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTERS-63-R8-A4 | 63 | 8 | 16 | 41 | 12 | 7 | 16 | 106 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTERS-80-R8-A4 | 80 | 8 | 16 | 52 | 15 | 9 | 21 | 223 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTERS-80-R10-A4 | 80 | 10 | 20 | 52 | 15 | 9 | 21 | 216 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTERS-100-R10-A4 | 100 | 10 | 20 | 65 | 19 | 11 | 25 | 429 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTERS-100-R12-A4 | 100 | 12 | 24 | 65 | 19 | 11 | 25 | 419 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KTERS-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。