単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | d1 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-40-M6-A4-HP-HD | 40 | M6 | 1 | 12 | 30.5 | 15 | 18 | 18.8 | FSRN-18-14-2-HD | 73 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 在庫品 |
KTLFS-40-M6-A4-HP-HDの材質・仕上げ
| KTLFS-A4-HP-HD | |
|---|---|
| ノブ | SUS316L 研磨 |
| シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
KTLFS-40-M6-A4-HP-HDの特長
- ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃







