寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUM-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 5 | 20 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 22 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 23 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 24 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 25 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUM | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。