寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUM-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 40 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-20 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 42 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 44 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 46 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUM | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。