寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMS-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 4 | 12 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 13 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 13 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KUMS-36はSUS304になります。
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。