寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMS-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 8 | 78 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 8 | 81 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 8 | 84 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 8 | 90 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KUMS-36はSUS304になります。
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。