寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPM-30-M8-16-PL | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 5 | 1.6 | 37 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPM-30-M8-20-PL | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 5 | 1.6 | 38 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPM-30-M8-25-PL | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 5 | 1.6 | 39 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPM-30-M8-30-PL | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 5 | 1.6 | 40 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPM-30-M8-40-PL | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 6 | 5 | 1.6 | 42 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUPM-PL | KUPM-BR | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | ポリアセタール | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | パッド材質 |
|---|---|---|
| KUPM-PL | スティール製 | プラスティック |
| KUPM-BR | スティール製 | 黄銅 |
| KUPMS-PL | ステンレス製 | プラスティック |
| KUPMS-BR | ステンレス製 | 黄銅 |






