寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPMS-20-M5-12-PL | 20 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-16-PL | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-20-PL | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-25-PL | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-12-BR | 20 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-16-BR | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-20-BR | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-20-M5-25-BR | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 4 | 3 | 0.5 | 12 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-12-PL | 24 | M6 | 1 | 12 | 5 | 3.5 | 1.3 | 18 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-16-PL | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 3.5 | 1.3 | 18 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-20-PL | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 3.5 | 1.3 | 19 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-25-PL | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 3.5 | 1.3 | 20 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-30-PL | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 3.5 | 1.3 | 21 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-12-BR | 24 | M6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-16-BR | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-20-BR | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 20 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-25-BR | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 21 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-24-M6-30-BR | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 4 | 1 | 22 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-16-PL | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 5 | 1.6 | 37 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-20-PL | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 5 | 1.6 | 38 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-25-PL | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 5 | 1.6 | 39 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-30-PL | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 5 | 1.6 | 40 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-40-PL | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 6 | 5 | 1.6 | 42 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-16-BR | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 6 | 1.5 | 38 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-20-BR | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 6 | 1.5 | 39 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-25-BR | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 40 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-30-BR | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 6 | 1.5 | 41 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUPMS-30-M8-40-BR | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 6 | 6 | 1.5 | 43 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUPMS-PL | KUPMS-BR | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| パッド | ポリアセタール | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | パッド材質 |
|---|---|---|
| KUPM-PL | スティール製 | プラスティック |
| KUPM-BR | スティール製 | 黄銅 |
| KUPMS-PL | ステンレス製 | プラスティック |
| KUPMS-BR | ステンレス製 | 黄銅 |