単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPMS-20-M5-20-PL | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-20-PLの特長
- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | パッド材質 |
|---|---|---|
| KUPM-PL | スティール製 | プラスティック |
| KUPM-BR | スティール製 | 黄銅 |
| KUPMS-PL | ステンレス製 | プラスティック |
| KUPMS-BR | ステンレス製 | 黄銅 |
KUPMS-20-M5-20-PLの材質・仕上げ
| KUPMS-PL | KUPMS-BR | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| パッド | ポリアセタール | 黄銅 |










