単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUPMS-24-M6-30-PL | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 3.5 | 1.3 | 21 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-30-PLの特長
- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
商品記号 | 本体材質 | パッド材質 |
---|---|---|
KUPM-PL | スティール製 | プラスティック |
KUPM-BR | スティール製 | 黄銅 |
KUPMS-PL | ステンレス製 | プラスティック |
KUPMS-BR | ステンレス製 | 黄銅 |
KUPMS-24-M6-30-PLの材質・仕上げ
KUPMS-PL | KUPMS-BR | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
パッド | ポリアセタール | 黄銅 |