寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWM-32-M5-16-BK | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-16-BL | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BL | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-16-OR | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | OR | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-16-SG | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | SG | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-16-YW | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | YW | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-20-BK | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-20-BL | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BL | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-20-OR | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | OR | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-20-SG | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | SG | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-20-YW | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | YW | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-30-BK | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-30-BL | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BL | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-30-OR | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | OR | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-30-SG | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | SG | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWM-32-M5-30-YW | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | YW | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUWM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SWCH10R 三価クロメート処理 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KUWM | おねじ | スティール製 |
| KUWMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUWF | めねじ | スティール製 |
| KUWFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |