寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWMS-32-M4-10-BK | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-10-BL | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BL | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-10-OR | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | OR | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-10-SG | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | SG | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-10-YW | 32 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | YW | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-16-BK | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-16-BL | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | BL | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-16-OR | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | OR | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-16-SG | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | SG | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-16-YW | 32 | M4 | 0.7 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | YW | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-20-BK | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-20-BL | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | BL | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-20-OR | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | OR | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-20-SG | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | SG | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M4-20-YW | 32 | M4 | 0.7 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 11 | YW | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-16-BK | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BK | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-16-BL | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | BL | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-16-OR | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | OR | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-16-SG | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | SG | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-16-YW | 32 | M5 | 0.8 | 16 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 12 | YW | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-20-BK | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-20-BL | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | BL | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-20-OR | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | OR | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-20-SG | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | SG | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-20-YW | 32 | M5 | 0.8 | 20 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 13 | YW | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-30-BK | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-30-BL | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | BL | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-30-OR | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-30-SG | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-32-M5-30-YW | 32 | M5 | 0.8 | 30 | 19 | 8.4 | 7 | 10 | 14 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-BK | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-BL | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BL | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-OR | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | OR | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-SG | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | SG | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-YW | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | YW | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-BK | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-BL | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BL | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-OR | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-SG | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-YW | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-BK | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BK | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-BL | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BL | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-OR | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | OR | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-SG | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | SG | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-YW | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | YW | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-20-BK | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | BK | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-20-BL | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | BL | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-20-OR | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | OR | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-20-SG | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | SG | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-20-YW | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 32 | YW | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-30-BK | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | BK | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-30-BL | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | BL | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-30-OR | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | OR | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-30-SG | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | SG | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-30-YW | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 35 | YW | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-40-BK | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | BK | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-40-BL | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | BL | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-40-OR | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | OR | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-40-SG | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | SG | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-50-M8-40-YW | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 27.8 | 11.4 | 11 | 16 | 38 | YW | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-20-BK | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-20-BL | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | BL | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-20-OR | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-20-SG | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-20-YW | 64 | M8 | 1.25 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 43 | YW | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-30-BK | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-30-BL | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | BL | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-30-OR | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-30-SG | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-30-YW | 64 | M8 | 1.25 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 46 | YW | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-40-BK | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-40-BL | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | BL | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-40-OR | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | OR | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-40-SG | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | SG | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M8-40-YW | 64 | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 49 | YW | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-20-BK | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-20-BL | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | BL | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-20-OR | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-20-SG | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-20-YW | 64 | M10 | 1.5 | 20 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 60 | YW | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-30-BK | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-30-BL | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-30-OR | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-30-SG | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-30-YW | 64 | M10 | 1.5 | 30 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 64 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-40-BK | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | BK | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-40-BL | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | BL | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-40-OR | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | OR | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-40-SG | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | SG | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-64-M10-40-YW | 64 | M10 | 1.5 | 40 | 35.5 | 14.8 | 14 | 21 | 70 | YW | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUWMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KUWM | おねじ | スティール製 |
| KUWMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUWF | めねじ | スティール製 |
| KUWFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |