寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWMS-40-M6-20-BK | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-BL | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | BL | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-OR | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | OR | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-SG | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | SG | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-20-YW | 40 | M6 | 1 | 20 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 15 | YW | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-BK | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-BL | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | BL | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-OR | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-SG | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-30-YW | 40 | M6 | 1 | 30 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 16 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-BK | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BK | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-BL | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | BL | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-OR | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | OR | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-SG | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | SG | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUWMS-40-M6-40-YW | 40 | M6 | 1 | 40 | 23 | 10 | 8.75 | 13 | 18 | YW | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUWMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KUWM | おねじ | スティール製 |
| KUWMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUWF | めねじ | スティール製 |
| KUWFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |