単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVMS-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 12 | 10 | 10 | 32 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
●焼結合金です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。
厳しい環境下での使用の場合は注意してください。
KVMS-30-M8-25の材質・仕上げ
KVMS | |
---|---|
ノブ | 焼結合金(ステンレス)*1 |
ねじ部 | SUS304 |
ピン | ステンレス |
*1: 焼結合金製です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。厳しい環境下での使用の場合は注意してください。
KVMS-30-M8-25の特長
- 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KVMS----おねじ
KVFS----めねじ