• ロックピン

PRC-C-BL

ロックピン用ケーブル

Retaining Cable for Lock Pin

形状図

PRCロックピン用ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
150
200
320
500
D
すべて
-
組み合わせ
すべて
両側座金
本体カラー
すべて
シルバー

単位 : mm

品番 L D d d1 質量
(g)
静的荷重*1(N) 組み合わせ 本体カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PRC-150-C-BL 150 - - 1.6 9 - 1800 両側座金 シルバー 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-C-BL 200 - - 1.6 10 - 1800 両側座金 シルバー 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-C-BL 320 - - 1.6 12 - 1800 両側座金 シルバー 1,000 1,100 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-C-BL 500 - - 1.6 14 - 1800 両側座金 シルバー 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PRC-A PRC-B PRC-C PRC-A-BK PRC-B-BK PRC-C-BK PRC-A-BL PRC-B-BL PRC-C-BL
ケーブル SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
ケーブル被覆 ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル(黒) ポリ塩化ビニル(黒) ポリ塩化ビニル(黒) - - -
キーリング SUS301相当 SUS301相当 - SUS301相当
三価クロメート処理(黒)
SUS301相当
三価クロメート処理(黒)
- SUS301相当 SUS301相当 -
座金 - SUS304相当 SUS304相当 - SUS304相当
三価クロメート処理(黒)
SUS304相当
三価クロメート処理(黒)
- SUS304相当 SUS304相当

特長

  • ロックピンの紛失防止用ケーブル。
  • ケーブル両端の取りつけ方法は、キーリングと座金の組み合わせから選択できます。
    PRC-A----両側キーリング
    PRC-B----片側キーリング・片側座金
    PRC-C----両側座金
  • 品番の末尾記号により、色および被覆の有無を選択できます。
末尾記号 色 被覆
なし シルバー あり
BK 黒 あり
BL シルバー なし

関連商品

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PRCロックピン用ケーブル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PRCにはこのような商品があります

ロックピンにはこのような商品があります