寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-20-100-AL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 84 | 1000 | AL | M6×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-100-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 84 | 1000 | BK | M6×12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-100-BL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 84 | 1000 | BL | M6×12 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-100-RD | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 84 | 1000 | RD | M6×12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-100-SG | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 113 | 100 | 84 | 1000 | SG | M6×12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-112-AL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 96 | 1000 | AL | M6×12 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-112-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 96 | 1000 | BK | M6×12 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-112-BL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 96 | 1000 | BL | M6×12 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-112-RD | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 96 | 1000 | RD | M6×12 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-112-SG | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 96 | 1000 | SG | M6×12 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-117-AL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 130 | 117 | 100 | 1000 | AL | M6×12 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-117-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 130 | 117 | 100 | 1000 | BK | M6×12 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-117-BL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 130 | 117 | 100 | 1000 | BL | M6×12 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-117-RD | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 130 | 117 | 100 | 1000 | RD | M6×12 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-117-SG | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 130 | 117 | 100 | 1000 | SG | M6×12 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-120-AL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 133 | 120 | 103 | 1000 | AL | M6×12 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-120-BK | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 133 | 120 | 103 | 1000 | BK | M6×12 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-120-BL | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 133 | 120 | 103 | 1000 | BL | M6×12 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-120-RD | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 133 | 120 | 103 | 1000 | RD | M6×12 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-120-SG | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 133 | 120 | 103 | 1000 | SG | M6×12 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-128-AL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 106 | 1000 | AL | M6×12 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-128-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 106 | 1000 | BK | M6×12 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-128-BL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 106 | 1000 | BL | M6×12 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-128-RD | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 106 | 1000 | RD | M6×12 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-128-SG | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 106 | 1000 | SG | M6×12 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-160-AL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 126 | 1000 | AL | M6×12 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-180-AL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 193 | 180 | 139 | 1000 | AL | M6×12 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-200-AL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 168 | 1000 | AL | M6×12 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-235-AL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 248 | 235 | 200 | 1000 | AL | M6×12 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-235-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 248 | 235 | 200 | 1000 | BK | M6×12 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-200-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 168 | 1000 | BK | M6×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-180-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 193 | 180 | 139 | 1000 | BK | M6×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-160-BK | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 126 | 1000 | BK | M6×12 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-160-BL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 126 | 1000 | BL | M6×12 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-180-BL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 193 | 180 | 139 | 1000 | BL | M6×12 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-200-BL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 168 | 1000 | BL | M6×12 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-235-BL | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 248 | 235 | 200 | 1000 | BL | M6×12 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-235-RD | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 248 | 235 | 200 | 1000 | RD | M6×12 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-200-RD | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 168 | 1000 | RD | M6×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-180-RD | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 193 | 180 | 139 | 1000 | RD | M6×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-160-RD | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 126 | 1000 | RD | M6×12 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-160-SG | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 126 | 1000 | SG | M6×12 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-20-180-SG | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 193 | 180 | 139 | 1000 | SG | M6×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-200-SG | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 168 | 1000 | SG | M6×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-20-235-SG | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 248 | 235 | 200 | 1000 | SG | M6×12 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-112-AL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 129 | 112 | 157 | 1000 | AL | M8×12 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-112-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 129 | 112 | 157 | 1000 | BK | M8×12 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-112-BL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 129 | 112 | 157 | 1000 | BL | M8×12 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-112-RD | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 129 | 112 | 157 | 1000 | RD | M8×12 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-112-SG | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 129 | 112 | 157 | 1000 | SG | M8×12 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-117-AL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 134 | 117 | 166 | 1000 | AL | M8×12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-117-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 134 | 117 | 166 | 1000 | BK | M8×12 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-117-BL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 134 | 117 | 166 | 1000 | BL | M8×12 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-117-RD | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 134 | 117 | 166 | 1000 | RD | M8×12 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-117-SG | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 134 | 117 | 166 | 1000 | SG | M8×12 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-120-AL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 137 | 120 | 170 | 1000 | AL | M8×12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-120-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 137 | 120 | 170 | 1000 | BK | M8×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-120-BL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 137 | 120 | 170 | 1000 | BL | M8×12 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-120-RD | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 137 | 120 | 170 | 1000 | RD | M8×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-120-SG | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 137 | 120 | 170 | 1000 | SG | M8×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-125-AL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 142 | 125 | 176 | 1000 | AL | M8×12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-125-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 142 | 125 | 176 | 1000 | BK | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-125-BL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 142 | 125 | 176 | 1000 | BL | M8×12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-125-RD | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 142 | 125 | 176 | 1000 | RD | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-125-SG | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 142 | 125 | 176 | 1000 | SG | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-128-AL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 178 | 1000 | AL | M8×12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-128-BK | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 178 | 1000 | BK | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-128-BL | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 178 | 1000 | BL | M8×12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-128-RD | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 178 | 1000 | RD | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-128-SG | M8 | 12 | 55 | 38 | 26 | 145 | 128 | 178 | 1000 | SG | M8×12 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-160-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 209 | 1000 | AL | M8×12 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-160-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 209 | 1000 | BK | M8×12 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-160-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 209 | 1000 | BL | M8×12 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-160-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 209 | 1000 | RD | M8×12 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-160-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 209 | 1000 | SG | M8×12 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-179-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 196 | 179 | 234 | 1000 | AL | M8×12 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-179-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 196 | 179 | 234 | 1000 | BK | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-179-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 196 | 179 | 234 | 1000 | BL | M8×12 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-179-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 196 | 179 | 234 | 1000 | RD | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-179-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 196 | 179 | 234 | 1000 | SG | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-192-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 242 | 1000 | AL | M8×12 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-192-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 242 | 1000 | BK | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-192-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 242 | 1000 | BL | M8×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-192-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 242 | 1000 | RD | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-192-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 209 | 192 | 242 | 1000 | SG | M8×12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-300-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 345 | 1000 | AL | M8×12 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-300-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 345 | 1000 | BK | M8×12 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-300-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 345 | 1000 | BL | M8×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-300-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 345 | 1000 | RD | M8×12 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-300-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 345 | 1000 | SG | M8×12 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-400-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 440 | 1000 | AL | M8×12 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-400-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 440 | 1000 | BK | M8×12 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-400-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 440 | 1000 | BL | M8×12 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-400-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 440 | 1000 | RD | M8×12 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-400-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 440 | 1000 | SG | M8×12 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-500-AL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 538 | 1000 | AL | M8×12 | 8,530 | 9,383 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-500-BK | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 538 | 1000 | BK | M8×12 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAF-26-500-BL | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 538 | 1000 | BL | M8×12 | 5,770 | 6,347 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-500-RD | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 538 | 1000 | RD | M8×12 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAF-26-500-SG | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 538 | 1000 | SG | M8×12 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UAF-AL | UAF-BL | UAF-BK/UAF-SG/UAF-RD | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
| RD | 静電塗装(レッド) |
- UAF-20-120 UAF-20-180 UAF-20-235は、19インチラックに適した寸法です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。