64 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ64
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 |
| 品番 | UAP-8-64-AL | UAP-8-64-BK | UAP-8-64-RD | UAP-8-64-SG | UMP-6-64-CR | UMP-6-64-BK | UMP-6-64 | UMP-8-64-CR | UMP-8-64-BK |
| 特長 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 |
| 価格(税別) | 2,380円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,160円 | 1,450円 | 1,520円 | 1,280円 | 1,440円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| カラー表面処理 | AL | BK | RD | SG | CR | BK | - | CR | BK |
| 取りつけ寸法 | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |
| 高さ | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 26mm | 26mm | 26mm | 35mm | 35mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UMP-8-64 | USP-6-64 | USP-8-64 | USP-6-64-PE | USP-8-64-PE | UHFA-8-64-AL | UHFA-8-64-BK | UHFA-8-64-SG | UHFA-8-64-RD |
| 特長 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 | 安定性にすぐれた形状 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
オフセット | オフセット | オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 1,280円 | 1,530円 | 1,420円 | 2,320円 | 2,120円 | 2,860円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | AL | BK | SG | RD |
| 取りつけ寸法 | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |
| 高さ | 35mm | 26mm | 35mm | 26mm | 35mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | スティールアーチ取っ手 | スティールアーチ取っ手 | ステンレスアーチ取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 |
| 品番 | UHF-8-64-CR | UHF-8-64-BK | UHF-8-64 | UHFS-8-64 | UHFS-8-64-PE | UAH-64-BK | UAH-64-SG | UAHS-64 | URHS-64 |
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
アーチ形状 | アーチ形状 | SUS304 アーチ |
リトラクタブルタイプ |
| 価格(税別) | 1,820円 | 1,380円 | 1,550円 | 1,910円 | 2,510円 | 1,070円 | 1,070円 | 1,500円 | 7,690円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ |
| 取手部材質 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | CR | BK | - | - | - | BK | SG | - | - |
| 取りつけ寸法 | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 27.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | |||||
| 品番 | P9-064-40-M4X-11 | P9-064-40-M4X-15 | P9-064-40-M4N-11 | P9-064-40-M4N-15 | |||||
| 特長 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | |||||
| 価格(税別) | 1,840円 | 1,840円 | 1,580円 | 1,610円 | |||||
| 取りつけ方法 | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | |||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |||||
| カラー表面処理 | - | - | - | - | |||||
| 取りつけ寸法 | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | |||||
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。