SEMI規格準拠 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 特性を選ぶSEMI規格準拠
写真 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 スティール取っ手
品名 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 スティール取っ手
品番 USP-A4-HD USP-A4-HD-E USP-A4-HD-F UNF-SH UNFS-SH UNF-SH-W UNFS-SH-W UAP UMP
特長 ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
座金が付属 座金が付属
価格(税別) 9,990円~ 11,200円~ 11,300円~ 550円~ 720円~ 830円~ 1,010円~ 1,540円~ 1,240円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 スティール
カラー表面処理 - - - CR BL CR BL ALBKRDSG BKCR
取りつけ寸法 125mm ~ 300mm 125mm ~ 300mm 125mm ~ 300mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 55mm ~ 300mm 32mm ~ 300mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USP-12-125-A4-HD USP-12-125-A4-HP-HD USP-12-160-A4-HD USP-12-160-A4-HP-HD USP-12-200-A4-HD USP-12-200-A4-HP-HD USP-16-160-A4-HD USP-16-160-A4-HP-HD USP-16-200-A4-HD USP-16-200-A4-HP-HD USP-16-250-A4-HD USP-16-250-A4-HP-HD USP-20-200-A4-HD USP-20-200-A4-HP-HD USP-20-250-A4-HD USP-20-250-A4-HP-HD USP-20-300-A4-HD USP-20-300-A4-HP-HD USP-12-125-A4-HD-E USP-12-125-A4-HP-HD-E USP-12-160-A4-HD-E USP-12-160-A4-HP-HD-E USP-12-200-A4-HD-E USP-12-200-A4-HP-HD-E USP-16-160-A4-HD-E USP-16-160-A4-HP-HD-E USP-16-200-A4-HD-E USP-16-200-A4-HP-HD-E USP-16-250-A4-HD-E USP-16-250-A4-HP-HD-E USP-20-200-A4-HD-E USP-20-200-A4-HP-HD-E USP-20-250-A4-HD-E USP-20-250-A4-HP-HD-E USP-20-300-A4-HD-E USP-20-300-A4-HP-HD-E USP-12-125-A4-HD-F USP-12-125-A4-HP-HD-F USP-12-160-A4-HD-F USP-12-160-A4-HP-HD-F USP-12-200-A4-HD-F USP-12-200-A4-HP-HD-F USP-16-160-A4-HD-F USP-16-160-A4-HP-HD-F USP-16-200-A4-HD-F USP-16-200-A4-HP-HD-F USP-16-250-A4-HD-F USP-16-250-A4-HP-HD-F USP-20-200-A4-HD-F USP-20-200-A4-HP-HD-F USP-20-250-A4-HD-F USP-20-250-A4-HP-HD-F USP-20-300-A4-HD-F USP-20-300-A4-HP-HD-F UNF-100SH-CR UNF-110SH-CR UNF-120SH-CR UNF-125SH-CR UNF-160SH-CR UNF-200SH-CR UNF-250SH-CR UNF-80SH-CR UNFS-100SH UNFS-110SH UNFS-120SH UNFS-125SH UNFS-160SH UNFS-200SH UNFS-250SH UNFS-80SH UNF-100SH-W UNF-110SH-W UNF-120SH-W UNF-125SH-W UNF-160SH-W UNF-200SH-W UNF-250SH-W UNF-80SH-W UNFS-100SH-W UNFS-110SH-W UNFS-120SH-W UNFS-125SH-W UNFS-160SH-W UNFS-200SH-W UNFS-250SH-W UNFS-80SH-W UAP-10-100 UAP-10-120 UAP-10-180 UAP-10-200 UAP-10-235 UAP-10-88 UAP-12-125 UAP-12-160 UAP-12-200 UAP-12-250 UAP-16-160 UAP-16-200 UAP-16-250 UAP-16-300 UAP-8-100 UAP-8-120 UAP-8-128 UAP-8-55 UAP-8-64 UAP-8-88 UAP-8-96 UMP-10-100 UMP-10-120 UMP-10-180 UMP-10-200 UMP-10-235 UMP-10-88 UMP-12-125 UMP-12-160 UMP-12-200 UMP-12-250 UMP-16-160 UMP-16-200 UMP-16-250 UMP-16-300 UMP-6-32 UMP-6-45 UMP-6-55 UMP-6-64 UMP-6-88 UMP-8-100 UMP-8-120 UMP-8-128 UMP-8-55 UMP-8-64 UMP-8-88 UMP-8-96
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 USP USP-PE UCF UHFA UHF UHFS UHFS-PE
特長 安定性にすぐれた形状 電解研磨
安定性にすぐれた形状
円形断面 オフセット オフセット オフセット 電解研磨
オフセット
価格(税別) 1,520円~ 2,410円~ 3,850円~ 1,830円~ 1,520円~ 2,240円~ 2,910円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ オフセット,めねじ オフセット,めねじ オフセット,めねじ オフセット,めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - BKBLSG ALBKRDSG BKCR - -
取りつけ寸法 32mm ~ 300mm 32mm ~ 300mm 200mm ~ 400mm 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USP-10-100 USP-10-120 USP-10-180 USP-10-200 USP-10-235 USP-10-88 USP-12-125 USP-12-160 USP-12-200 USP-12-250 USP-16-160 USP-16-200 USP-16-250 USP-16-300 USP-6-32 USP-6-45 USP-6-55 USP-6-64 USP-6-88 USP-8-100 USP-8-120 USP-8-128 USP-8-55 USP-8-64 USP-8-88 USP-8-96 USP-10-100-PE USP-10-120-PE USP-10-180-PE USP-10-200-PE USP-10-235-PE USP-10-88-PE USP-12-125-PE USP-12-160-PE USP-12-200-PE USP-12-250-PE USP-16-160-PE USP-16-200-PE USP-16-250-PE USP-16-300-PE USP-6-32-PE USP-6-45-PE USP-6-55-PE USP-6-64-PE USP-6-88-PE USP-8-100-PE USP-8-120-PE USP-8-128-PE USP-8-55-PE USP-8-64-PE USP-8-88-PE USP-8-96-PE UCF-20-200 UCF-20-250 UCF-20-300 UCF-20-350 UCF-28-250 UCF-28-300 UCF-28-350 UCF-28-400 UHFA-10-100 UHFA-10-120 UHFA-10-180 UHFA-10-200 UHFA-10-88 UHFA-12-125 UHFA-12-160 UHFA-12-200 UHFA-12-250 UHFA-8-100 UHFA-8-55 UHFA-8-64 UHFA-8-88 UHFA-8-96 UHF-10-100 UHF-10-120 UHF-10-180 UHF-10-200 UHF-10-88 UHF-12-125 UHF-12-160 UHF-12-200 UHF-12-250 UHF-8-100 UHF-8-55 UHF-8-64 UHF-8-88 UHF-8-96 UHFS-10-100 UHFS-10-120 UHFS-10-180 UHFS-10-200 UHFS-10-88 UHFS-12-125 UHFS-12-160 UHFS-12-200 UHFS-12-250 UHFS-8-100 UHFS-8-55 UHFS-8-64 UHFS-8-88 UHFS-8-96 UHFS-10-100-PE UHFS-10-120-PE UHFS-10-180-PE UHFS-10-200-PE UHFS-10-88-PE UHFS-12-125-PE UHFS-12-160-PE UHFS-12-200-PE UHFS-12-250-PE UHFS-8-100-PE UHFS-8-55-PE UHFS-8-64-PE UHFS-8-88-PE UHFS-8-96-PE

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)