オールメタル 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 特性を選ぶオールメタル
写真 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレス取っ手
品番 UZAFS-NI UZBFS-NI UECMS UECFS UAFS UAFS-HP UAC UACS UJFS
特長 UZAFのステンレスタイプ 前傾タイプ
SUS304
オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 SUS304
楕円形状
SUS304
研磨
楕円形状 SUS304
楕円形状
SUS304
楕円
価格(税別) 24,700円~ 34,000円~ 20,800円~ 14,200円~ 6,320円~ 9,490円~ 2,160円~ 7,120円~ 2,700円~
取りつけ方法 めねじ オフセット,めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - ALBKBLRDSG SG -
取りつけ寸法 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 112mm ~ 500mm 112mm ~ 200mm 100mm ~ 196mm 112mm ~ 200mm 55mm ~ 235mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UZAFS-28-200-NI UZAFS-28-250-NI UZAFS-28-300-NI UZAFS-28-400-NI UZAFS-28-500-NI UZAFS-28-600-NI UZBFS-28-200-NI UZBFS-28-250-NI UZBFS-28-300-NI UZBFS-28-400-NI UZBFS-28-500-NI UZBFS-28-600-NI UECMS-30-200-M8 UECMS-30-250-M8 UECMS-30-300-M8 UECMS-30-400-M8 UECMS-30-500-M8 UECMS-30-600-M8 UECFS-30-200-M6 UECFS-30-200-M8 UECFS-30-250-M6 UECFS-30-250-M8 UECFS-30-300-M6 UECFS-30-300-M8 UECFS-30-400-M6 UECFS-30-400-M8 UECFS-30-500-M6 UECFS-30-500-M8 UECFS-30-600-M6 UECFS-30-600-M8 UAFS-20-112 UAFS-20-128 UAFS-20-160 UAFS-20-200 UAFS-20-250 UAFS-20-300 UAFS-20-400 UAFS-26-128 UAFS-26-160 UAFS-26-200 UAFS-26-300 UAFS-26-400 UAFS-26-500 UAFS-20-112-HP UAFS-20-128-HP UAFS-20-160-HP UAFS-20-200-HP UAFS-26-128-HP UAFS-26-160-HP UAFS-26-200-HP UAC-20-100 UAC-20-112 UAC-20-117 UAC-20-120 UAC-20-128 UAC-20-160 UAC-26-116 UAC-26-120 UAC-26-132 UAC-26-164 UAC-26-179 UAC-26-196 UACS-20-112 UACS-20-128 UACS-20-160 UACS-26-128 UACS-26-160 UACS-26-200 UJFS-12-100 UJFS-12-120 UJFS-12-180 UJFS-12-200 UJFS-12-235 UJFS-12-55 UJFS-12-88
写真 コパー取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手
品名 コパー取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手
品番 TF UNMS-SC UNF UNFS UNFA UNF-W UNFS-W UNFA-W UNF-H
特長 黄銅製 脱落防止 低価格 SUS304 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
全高が低い
座金が付属
UNFより全高が高い
価格(税別) 2,050円~ 1,750円~ 390円~ 560円~ 490円~ 680円~ 840円~ 770円~ 430円~
取りつけ方法 めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 黄銅 ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 スティール
カラー表面処理 CR - CR BL BFBK CR BL BFBK CR
取りつけ寸法 70mm ~ 150mm 100mm ~ 125mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 160mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 160mm 80mm ~ 250mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 TF-100 TF-150 TF-70 UNMS-100-SC UNMS-125-SC UNF-100-CR UNF-110-CR UNF-120-CR UNF-125-CR UNF-160-CR UNF-200-CR UNF-250-CR UNF-80-CR UNFS-100 UNFS-110 UNFS-120 UNFS-125 UNFS-160 UNFS-200 UNFS-250 UNFS-80 UNFA-100-BF UNFA-100-BK UNFA-110-BF UNFA-110-BK UNFA-120-BF UNFA-120-BK UNFA-125-BF UNFA-125-BK UNFA-160-BF UNFA-160-BK UNFA-80-BF UNFA-80-BK UNF-100-W UNF-110-W UNF-120-W UNF-125-W UNF-160-W UNF-200-W UNF-250-W UNF-80-W UNFS-100-W UNFS-110-W UNFS-120-W UNFS-125-W UNFS-160-W UNFS-200-W UNFS-250-W UNFS-80-W UNFA-100-W UNFA-110-W UNFA-120-W UNFA-125-W UNFA-160-W UNFA-80-W UNF-100H-CR UNF-110H-CR UNF-120H-CR UNF-125H-CR UNF-160H-CR UNF-200H-CR UNF-250H-CR UNF-80H-CR
写真 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティール取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティール取っ手 ステンレス取っ手
品番 UNFS-H UNF-SH UNFS-SH UNF-H-W UNFS-H-W UNF-SH-W UNFS-SH-W UMP USP
特長 UNFSより全高が高い SEMI規格 SEMI規格 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
座金が付属 安定性にすぐれた形状
価格(税別) 630円~ 550円~ 720円~ 710円~ 910円~ 830円~ 1,010円~ 1,240円~ 1,520円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス
カラー表面処理 BL CR BL CR BL CR BL BKCR -
取りつけ寸法 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 32mm ~ 300mm 32mm ~ 300mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UNFS-100H UNFS-110H UNFS-120H UNFS-125H UNFS-160H UNFS-200H UNFS-250H UNFS-80H UNF-100SH-CR UNF-110SH-CR UNF-120SH-CR UNF-125SH-CR UNF-160SH-CR UNF-200SH-CR UNF-250SH-CR UNF-80SH-CR UNFS-100SH UNFS-110SH UNFS-120SH UNFS-125SH UNFS-160SH UNFS-200SH UNFS-250SH UNFS-80SH UNF-100H-W UNF-110H-W UNF-120H-W UNF-125H-W UNF-160H-W UNF-200H-W UNF-250H-W UNF-80H-W UNFS-100H-W UNFS-110H-W UNFS-120H-W UNFS-125H-W UNFS-160H-W UNFS-200H-W UNFS-250H-W UNFS-80H-W UNF-100SH-W UNF-110SH-W UNF-120SH-W UNF-125SH-W UNF-160SH-W UNF-200SH-W UNF-250SH-W UNF-80SH-W UNFS-100SH-W UNFS-110SH-W UNFS-120SH-W UNFS-125SH-W UNFS-160SH-W UNFS-200SH-W UNFS-250SH-W UNFS-80SH-W UMP-10-100 UMP-10-120 UMP-10-180 UMP-10-200 UMP-10-235 UMP-10-88 UMP-12-125 UMP-12-160 UMP-12-200 UMP-12-250 UMP-16-160 UMP-16-200 UMP-16-250 UMP-16-300 UMP-6-32 UMP-6-45 UMP-6-55 UMP-6-64 UMP-6-88 UMP-8-100 UMP-8-120 UMP-8-128 UMP-8-55 UMP-8-64 UMP-8-88 UMP-8-96 USP-10-100 USP-10-120 USP-10-180 USP-10-200 USP-10-235 USP-10-88 USP-12-125 USP-12-160 USP-12-200 USP-12-250 USP-16-160 USP-16-200 USP-16-250 USP-16-300 USP-6-32 USP-6-45 USP-6-55 USP-6-64 USP-6-88 USP-8-100 USP-8-120 USP-8-128 USP-8-55 USP-8-64 USP-8-88 USP-8-96
写真 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 スティールフィンガーU取っ手 - 座金つき ステンレスフィンガーU取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手
品名 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 スティールフィンガーU取っ手 - 座金つき ステンレスフィンガーU取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手
品番 USP-A4 USP-PE TGY TG UTMS UTFS UFF UFFS ULFS
特長 SUS316L
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
SUS303 SUS303 中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
指で操作 指で操作 前傾タイプ
SUS304相当
楕円形状
価格(税別) 3,290円~ 2,410円~ 930円~ 670円~ 24,600円~ 13,100円~ 1,260円~ 1,550円~ 9,160円~
取りつけ方法 めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ オフセット,めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - CR - -
取りつけ寸法 88mm ~ 235mm 32mm ~ 300mm 80mm ~ 120mm 20mm ~ 120mm 200mm ~ 400mm 200mm ~ 400mm 30mm ~ 40mm 30mm ~ 40mm 112mm ~ 160mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USP-10-100-A4 USP-10-120-A4 USP-10-180-A4 USP-10-200-A4 USP-10-235-A4 USP-10-88-A4 USP-10-100-PE USP-10-120-PE USP-10-180-PE USP-10-200-PE USP-10-235-PE USP-10-88-PE USP-12-125-PE USP-12-160-PE USP-12-200-PE USP-12-250-PE USP-16-160-PE USP-16-200-PE USP-16-250-PE USP-16-300-PE USP-6-32-PE USP-6-45-PE USP-6-55-PE USP-6-64-PE USP-6-88-PE USP-8-100-PE USP-8-120-PE USP-8-128-PE USP-8-55-PE USP-8-64-PE USP-8-88-PE USP-8-96-PE TGY-108 TGY-110 TGY-128 TGY-130 TGY-86 TG-108 TG-110 TG-128 TG-130 TG-24 TG-46 TG-66 TG-86 UTMS-20-200 UTMS-20-250 UTMS-20-300 UTMS-20-350 UTMS-28-250 UTMS-28-300 UTMS-28-350 UTMS-28-400 UTFS-20-200 UTFS-20-250 UTFS-20-300 UTFS-20-350 UTFS-28-250 UTFS-28-300 UTFS-28-350 UTFS-28-400 UFF-10-40-CR UFF-8-30-CR UFFS-10-40 UFFS-8-30 ULFS-20-112 ULFS-20-128 ULFS-26-128 ULFS-26-160
写真 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手
品名 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手
品番 UHF UHFS UHFS-PE UHFS-A4 UDMS UDFS UBGFS-A4 UBGCS-A4 UBF
特長 オフセット オフセット 電解研磨
オフセット
SUS316L
オフセット
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 1,520円~ 2,240円~ 2,910円~ 3,710円~ 22,900円~ 15,500円~ 10,700円~ 9,350円~ 1,480円~
取りつけ方法 オフセット,めねじ オフセット,めねじ オフセット,めねじ オフセット,めねじ おねじ,オフセット オフセット,めねじ めねじ 前面 めねじ
取手部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 BKCR - - - - - - - ALBKBLSG
取りつけ寸法 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 55mm ~ 250mm 88mm ~ 200mm 200mm ~ 500mm 200mm ~ 500mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 160mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UHF-10-100 UHF-10-120 UHF-10-180 UHF-10-200 UHF-10-88 UHF-12-125 UHF-12-160 UHF-12-200 UHF-12-250 UHF-8-100 UHF-8-55 UHF-8-64 UHF-8-88 UHF-8-96 UHFS-10-100 UHFS-10-120 UHFS-10-180 UHFS-10-200 UHFS-10-88 UHFS-12-125 UHFS-12-160 UHFS-12-200 UHFS-12-250 UHFS-8-100 UHFS-8-55 UHFS-8-64 UHFS-8-88 UHFS-8-96 UHFS-10-100-PE UHFS-10-120-PE UHFS-10-180-PE UHFS-10-200-PE UHFS-10-88-PE UHFS-12-125-PE UHFS-12-160-PE UHFS-12-200-PE UHFS-12-250-PE UHFS-8-100-PE UHFS-8-55-PE UHFS-8-64-PE UHFS-8-88-PE UHFS-8-96-PE UHFS-10-100-A4 UHFS-10-120-A4 UHFS-10-180-A4 UHFS-10-200-A4 UHFS-10-88-A4 UDMS-20-200 UDMS-20-300 UDMS-28-250 UDMS-28-350 UDMS-28-500 UDFS-20-200 UDFS-20-300 UDFS-28-250 UDFS-28-350 UDFS-28-500 UBGFS-120-A4 UBGFS-140-A4 UBGCS-120-A4 UBGCS-140-A4 UBF-20-120 UBF-20-160
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品番 UBC UIF UIFS UICS UBLF UAHS UARF UARFS UARC
特長 皿小ねじを使用 握りやすい形状 SCS13 SCS13 握りやすい形状 SUS304
アーチ
アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状
価格(税別) 1,860円~ 2,410円~ 8,680円~ 6,700円~ 7,840円~ 1,690円~ 2,860円~ 14,900円~ 3,860円~
取りつけ方法 前面 めねじ めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKBLSG BKBLSG - - ALBKSG - ALBKBLRDSG - ALBKBLRDSG
取りつけ寸法 120mm ~ 160mm 120mm ~ 180mm 120mm 120mm 200mm ~ 800mm 64mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UBC-20-120 UBC-20-160 UIF-22-120 UIF-27-180 UIFS-22-120 UICS-22-120 UBLF-28-200 UBLF-28-250 UBLF-28-300 UBLF-28-400 UBLF-36-300 UBLF-36-400 UBLF-36-500 UBLF-36-600 UBLF-36-800 UAHS-128 UAHS-160 UAHS-192 UAHS-64 UAHS-96 UARF-20-160 UARF-20-192 UARF-26-160 UARF-26-192 UARFS-20-160 UARFS-20-192 UARC-20-160 UARC-20-192 UARC-26-160 UARC-26-192
写真 ステンレスアーチ取っ手 ジンク取っ手 ジンク取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレスアーチ取っ手 ジンク取っ手 ジンク取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品番 UARCS TCY TC URH URHS ULH ULPS-A4
特長 アーチ形状 亜鉛ダイカスト製 亜鉛ダイカスト製 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ 力がかかりやすい形状 SUS316
掃除がしやすい
価格(税別) 16,200円~ 1,300円~ 890円~ 6,740円~ 9,000円~ 1,670円~ 18,800円~
取りつけ方法 前面 おねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト スティール ステンレス アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 - CR CR CR - ALBKBLSG -
取りつけ寸法 160mm ~ 192mm 102mm 87mm ~ 102mm 100mm ~ 180mm 55mm ~ 180mm 90mm ~ 120mm 100mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UARCS-20-160 UARCS-20-192 TCY-122 TC-104 TC-122 URH-100 URH-120 URH-180 URHS-100 URHS-120 URHS-180 URHS-55 URHS-64 URHS-88 ULH-110 ULH-125 ULH-140 ULPS-120-A4

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)