55 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ55
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UPAF-12-55-AL | UPAF-12-55-BK | UPAF-12-55-ES | UPAC-12-55-AL | UPAC-12-55-ES | UPAC-12-55-BK | UJF-12-55-AL | UJF-12-55-BK | UJF-12-55-SG |
| 特長 | - | - | - | - | - | - | 楕円形状 小型 |
楕円形状 小型 |
楕円形状 小型 |
| 価格(税別) | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,750円 | 1,130円 | 1,130円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | ES | BK | AL | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 |
| 品番 | UJFS-12-55 | UAP-8-55-AL | UAP-8-55-BK | UAP-8-55-RD | UAP-8-55-SG | UMP-6-55-CR | UMP-6-55-BK | UMP-6-55 | UMP-8-55-CR |
| 特長 | SUS304 楕円 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 |
| 価格(税別) | 2,280円 | 2,370円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,160円 | 1,430円 | 1,510円 | 1,270円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | スティール |
| カラー表面処理 | - | AL | BK | RD | SG | CR | BK | - | CR |
| 取りつけ寸法 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 高さ | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 26mm | 26mm | 26mm | 35mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UMP-8-55-BK | UMP-8-55 | USP-6-55 | USP-8-55 | USP-6-55-PE | USP-8-55-PE | UHFA-8-55-AL | UHFA-8-55-BK | UHFA-8-55-SG |
| 特長 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 | 安定性にすぐれた形状 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
オフセット | オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 1,420円 | 1,240円 | 1,510円 | 1,280円 | 2,140円 | 2,100円 | 2,780円 | 1,550円 | 1,550円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | - | - | - | - | - | AL | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 高さ | 35mm | 35mm | 26mm | 35mm | 26mm | 35mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ||
| 品番 | UHFA-8-55-RD | UHF-8-55-CR | UHF-8-55-BK | UHF-8-55 | UHFS-8-55 | UHFS-8-55-PE | URHS-55 | ||
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
リトラクタブルタイプ | ||
| 価格(税別) | 1,550円 | 1,810円 | 1,370円 | 1,520円 | 1,890円 | 2,460円 | 7,620円 | ||
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | おねじ | ||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||
| カラー表面処理 | RD | CR | BK | - | - | - | - | ||
| 取りつけ寸法 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | ||
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 27.5mm | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。