寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | 本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFA-8-55-AL | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 23 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-55-BK | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 23 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-55-SG | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 23 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-55-RD | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 23 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-64-AL | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 24 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-64-BK | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 24 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-64-SG | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 24 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-64-RD | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 24 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-88-AL | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 28 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-88-BK | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 28 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-88-SG | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 28 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-88-RD | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 28 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-96-AL | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 29 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-96-BK | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 29 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-96-SG | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 29 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-96-RD | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 29 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-100-AL | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 29 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-100-BK | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 29 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-100-SG | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 29 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-8-100-RD | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 29 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-88-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 44 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-88-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 44 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-88-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 44 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-88-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 44 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-120-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 51 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-120-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 51 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-120-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 51 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-120-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 51 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-180-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 65 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-180-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 65 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-180-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 65 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-180-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 65 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-200-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 69 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-200-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 69 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-200-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 69 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-200-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 69 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-125-AL | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 79 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-125-BK | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 79 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-125-SG | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 79 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-125-RD | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 79 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-160-AL | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 90 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-160-BK | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 90 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-160-SG | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 90 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-160-RD | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 90 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-200-AL | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 102 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-200-BK | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 102 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-200-SG | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 102 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-200-RD | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 102 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-250-AL | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 117 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-250-BK | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 117 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-250-SG | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 117 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-12-250-RD | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 117 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UHFA-AL*1 | UHFA-BK/UHFA-SG/UHFA-RD*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UHFA-12には座金は付属していません。
特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UHFA-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
| RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。