128 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ128
写真 プラ取っ手 - 空気圧バルブつき プラ取っ手 - 空気圧バルブつき プラ取っ手 - 空気圧バルブつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 プラ取っ手 - 空気圧バルブつき プラ取っ手 - 空気圧バルブつき プラ取っ手 - 空気圧バルブつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UPVF-3NC-BK UPVF-3NC-BL UPVF-3NC-SG UAF-20-128-AL UAF-20-128-BK UAF-20-128-BL UAF-20-128-RD UAF-20-128-SG UAF-26-128-AL
特長 空気圧バルブつき 空気圧バルブつき 空気圧バルブつき 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 9,000円 9,000円 9,000円 2,010円 1,320円 1,070円 1,320円 1,320円 2,900円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BL SG AL BK BL RD SG AL
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 65mm 65mm 65mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 55mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品番 UAF-26-128-BK UAF-26-128-BL UAF-26-128-RD UAF-26-128-SG UAF-20-128-AB-BK UAF-20-128-AB-WH UAF-26-128-AB-BK UAF-26-128-AB-WH UAFS-20-128
特長 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様 SUS304
楕円形状
価格(税別) 2,030円 1,650円 2,030円 2,030円 2,260円 2,260円 3,360円 3,360円 5,570円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 BK BL RD SG BK WH BK WH -
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 55mm 55mm 55mm 55mm 51mm 51mm 55mm 55mm 51mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
品番 UAFS-26-128 UAFS-20-128-HP UAFS-26-128-HP UAC-20-128-AL UAC-20-128-BK UAC-20-128-BL UAC-20-128-RD UAC-20-128-SG UACS-20-128
特長 SUS304
楕円形状
SUS304
研磨
SUS304
研磨
楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 SUS304
楕円形状
価格(税別) 16,600円 8,170円 16,800円 2,510円 2,220円 1,980円 2,220円 2,220円 6,400円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 - - - AL BK BL RD SG SG
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 57mm 51mm 57mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレスキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手
品番 UACS-26-128 UAP-8-128-AL UAP-8-128-BK UAP-8-128-RD UAP-8-128-SG UMP-8-128-CR UMP-8-128-BK UMP-8-128 USP-8-128
特長 SUS304
楕円形状
座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 安定性にすぐれた形状
価格(税別) 16,300円 2,470円 1,380円 1,380円 1,380円 1,480円 1,400円 1,370円 1,670円
取りつけ方法 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール スティール スティール ステンレス
カラー表面処理 SG AL BK RD SG CR BK - -
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 57mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ウレタン取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレス取っ手 ウレタン取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 USP-8-128-PE UUF-25-128 ULF-20-128-AL ULF-20-128-BK ULF-20-128-BL ULF-20-128-SG ULF-26-128-AL ULF-26-128-BK ULF-26-128-BL
特長 電解研磨
安定性にすぐれた形状
衝撃吸収
断熱効果
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
価格(税別) 2,480円 4,000円 2,850円 1,850円 1,570円 1,850円 3,440円 2,660円 2,290円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス 硬質ポリウレタン アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - BK AL BK BL SG AL BK BL
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 35mm 54mm 48mm 48mm 48mm 48mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品名 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品番 ULF-26-128-SG ULFS-20-128 ULFS-26-128 ULC-26-128-AL ULC-26-128-BK ULC-26-128-BL ULC-26-128-SG UUDF-26-128-BK UUDF-26-128-BL
特長 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
SUS304相当
楕円形状
前傾タイプ
SUS304相当
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン
価格(税別) 2,660円 8,190円 19,500円 4,780円 4,140円 3,770円 4,140円 1,230円 1,230円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 プラスティック プラスティック
カラー表面処理 SG - - AL BK BL SG BK BL
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 54mm 48mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 57mm 57mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティールアーチ取っ手 スティールアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミリトラクタブル取っ手
品名 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティールアーチ取っ手 スティールアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミリトラクタブル取っ手
品番 UUDF-26-128-OR UUDF-26-128-SG UUDF-26-128-YW UKF-25-162-BK-A UKF-25-162-SG-A UAH-128-BK UAH-128-SG UAHS-128 P9-128-40-M4X-11
特長 ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 両持ちタイプ 両持ちタイプ アーチ形状 アーチ形状 SUS304
アーチ
リトラクタブルタイプ
価格(税別) 1,230円 1,230円 1,230円 3,600円 3,600円 1,430円 1,430円 1,620円 1,970円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール スティール ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 OR SG YW BK SG BK SG - -
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 57mm 57mm 57mm 55mm 55mm 35mm 35mm 35mm 40mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品名 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品番 P9-128-40-M4X-15 P9-128-40-M4N-11 P9-128-40-M4N-15 UTAC-155-1-BK UTAC-155-1-SG UTAC-155-2-BK UTAC-155-2-SG UTAM-155-1-BK UTAM-155-1-SG
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ - - - - - -
価格(税別) 1,970円 1,710円 1,710円 2,880円 2,880円 4,400円 4,400円 3,670円 3,670円
取りつけ方法 おねじ めねじ めねじ はめこみ はめこみ はめこみ はめこみ おねじ,はめこみ おねじ,はめこみ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
カラー表面処理 - - - BK SG BK SG BK SG
取りつけ寸法 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm 128mm
高さ 40mm 40mm 40mm - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品名 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品番 UTAM-155-2-BK UTAM-155-2-SG
特長 - -
価格(税別) 4,770円 4,770円
取りつけ方法 おねじ,はめこみ おねじ,はめこみ
取手部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
カラー表面処理 BK SG
取りつけ寸法 128mm 128mm
高さ - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。