寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFS-8-55 | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 58 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-64 | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 61 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-88 | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-96 | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 75 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-100 | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 75 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-88 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 113 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| UHFS-10-100 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 121 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| UHFS-10-120 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 135 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| UHFS-10-180 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 176 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-200 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 189 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-125 | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 220 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-160 | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 251 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-200 | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 286 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-250 | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 330 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UHFS*1 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*2 ショットブラスト |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
*1: UHFS-12には座金は付属していません。
*2: UHFS-12はSUS304になります。
特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。